문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

DRQ127-151-R

Eaton DRQ inductor, IND, SHLD DRM(DRQ127) 150uH, 3.01A SMT

일반 규범

Product Name
Eaton DRQ inductor
Catalog Number
DRQ127-151-R
UPC
051712887984
EAN
5027590168236
Product Length/Depth
12.5 mm
Product Height
8 mm
Product Width
12.5 mm
Product Weight
3.917 g
Compliances
RoHS Compliant

제품 사양

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
0.796 A
ISAT
1.51 A
Package Quantity
350
Material
Ferrite
Automotive grade
No
Contact configuration
Four-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
577 mΩ
Size
12.5x12.5x8.0mm
Terminals
4 Pads

제품 사양 내보내기