지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

DS32

Eaton Crouse-Hinds series DS snap or toggle switch cover, Sheet steel, Surface mount, Single-gang, For square handle general use snap or toggle switches - unguarded

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series DS snap or toggle switch cover
Catalog Number
DS32
UPC
782274225302
Product Length/Depth
4.28 in
Product Height
2.75 in
Product Width
0.22 in
Product Weight
0.15 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Product specifications

Number of gangs
1
Material
Sheet steel
Mounting method
Surface
Used with
For square handle general use snap or toggle switches - unguarded

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.