지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

DS415

Eaton Crouse-Hinds series EDS snap switch cover, 20A, Feraloy iron alloy, Used with EDS series snap switch control stations, Blank nameplate

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EDS snap switch cover
Catalog Number
DS415
UPC
782274775593
Product Length/Depth
5.09 in
Product Height
2 in
Product Width
3.5 in
Product Weight
2.3 lb

Certifications and compliances

Area classification
Hazardous/Classified Locations

Product specifications

Amperage Rating
20A
Material
Feraloy iron alloy
Type
Blank nameplate
Used with
EDS series snap switch control stations

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.