지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

DS96

Eaton Crouse-Hinds series DS receptacle housing, Feraloy iron alloy, Two-wire, three-pole, 15A, 125 Vac, For plugs with U shaped or round grounding contacts

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series DS receptacle housing
Catalog Number
DS96
UPC
782274227009
Product Length/Depth
2.8 in
Product Height
4.32 in
Product Width
1.81 in
Product Weight
1.18 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Material
Feraloy iron alloy
Amperage Rating
15A
Voltage rating
125 Vac
Type
Two-wire, three-pole
Used with
For plugs with U shaped or round grounding contacts

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.