문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

DXX-NET-PROFINET

Eaton PowerXL DX1 Dual Port ProfiNet Card

일반 규범

Product Name
Eaton PowerXL DX1 option card
Catalog Number
DXX-NET-PROFINET
Model Code
DXX-NET-PROFINET
UPC
786689880477
Product Length/Depth
16 mm
Product Height
86 mm
Product Width
54 mm
Product Weight
0.033 kg
Certifications
CE

제품 사양

10.10 Temperature rise
The panel builder is responsible for the temperature rise calculation. Eaton will provide heat dissipation data for the devices.
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-10 °C
Ambient operating temperature at 150% overload - max
50 °C
Ambient operating temperature at 150% overload - min
-30 °C
Ambient storage temperature - max
70 °C
Ambient storage temperature - min
-40 °C
Altitude
Max. 1000 m
Max. 3000 m
Above 1000 m with 1 % derating per 100 m
Max. 2000 m for Corner Grounded TN Systems
Communication interface
Profinet
Environmental class
3C2, 3S2 (Air quality)
Number of inputs (analog)
2
Overvoltage category
III
Pollution degree
2
Accessories/spare part type
Accessory
Communication module

제품 사양 내보내기

매뉴얼 및 사용자 가이드

소프트웨어, 펌웨어, 어플리케이션,소프트웨어, 펌웨어, 어플리케이션

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.