지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

E1049-1835ST-R

Eaton Crouse-Hinds series Roughneck E1049 receptacle assembly, Up to 1135A continuous, 313-777 kcmil, Red, Female, Short throw, Rubber, Double hole bus bar, 1000 Vac/dc

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Roughneck E1049 receptacle assembly
Catalog Number
E1049-1835ST-R
UPC
662275919434
Product Length/Depth
10.25 in
Product Height
4.25 in
Product Width
4.25 in
Product Weight
9.5 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
3

Product specifications

Cable size
313-777 kcmil
Amperage Rating
Up to 1135A Continuous
Voltage rating
1000 Vac/dc
Gender
Female
Color
Red
Latch type
Short throw
Type
Double hole bus bar
Material
Rubber

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.