지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

EBH000O3TS5
160A 690V SWD NH000 AC21B 3P IEC IP20

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 160 A, AC 690 V, NH000, AC21B, 3P, IEC, plate mounting, for connection of round conductors - S-bridge clamps

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBH000O3TS5
Model Code
160A 690V SWD NH000 AC21B 3P IEC IP20
EAN
5027590335850
Product Length/Depth
110 mm
Product Height
200 mm
Product Width
95 mm
Product Weight
574 g
Compliances
CE
Certifications
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3

Electrical rating

Amperage Rating
160 A
Rated operating voltage (Ue) at AC - max
690 V
Rated uninterrupted current (Iu)
160 A
Voltage rating
690

Physical details

Number of poles
Three-pole

General information

Fuse shape
Horizontal
Mounting method
DIN rail
60 mm busbar mounting
Suitable for
Front mounting
NH000

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.