지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

EBH1O3TS8
SIZE 1 HOR FSD, MOUNT PLATE:S-BRI CLAMPS

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 250 A, AC 690 V, NH1, AC23B, 3P, IEC, plate mounting, for connection of round conductors - S-bridge clamps

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBH1O3TS8
Model Code
SIZE 1 HOR FSD, MOUNT PLATE:S-BRI CLAMPS
EAN
5027590335751
Product Length/Depth
270 mm
Product Height
130 mm
Product Width
185 mm
Product Weight
2349 g
Compliances
CE

Electrical rating

Amperage Rating
250 A

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.