지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

EBH2O3TM1
모델 코드: SIZE 2 HOR FSD, MOUNTING PLATE: V CLAMPS

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 400 A, AC 690 V, NH2, AC23B, 3P, IEC, plate mounting, for connection of conductors with lug terminals M10 screws

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBH2O3TM1
Model Code
SIZE 2 HOR FSD, MOUNTING PLATE: V CLAMPS
EAN
5027590336376
Product Length/Depth
215 mm
Product Height
330 mm
Product Width
190 mm
Product Weight
2997 g
Compliances
CE
Certifications
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3

Electrical rating

Amperage Rating
400 A
Rated operating voltage (Ue) at AC - max
690 V
Rated uninterrupted current (Iu)
400 A
Voltage rating
690

Physical details

Number of poles
Three-pole

General information

Fuse shape
Horizontal
Mounting method
60 mm busbar mounting
100 mm busbar mounting
Mounting plate
Suitable for
Front mounting
NH2

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.