지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

EBH2O3TS8

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 400 A, AC 690 V, NH2, AC23B, 3P, IEC, plate mounting, for connection of round conductors S-bridge clamps

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBH2O3TS8
Model Code
SIZE 2 HOR FSD, MOUNT PLATE: S-BRI CLAMP
EAN
5027590368940
Product Length/Depth
215 mm
Product Height
330 mm
Product Width
190 mm
Product Weight
2997 g
Compliances
CE
Certifications
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3

Electrical rating

Amperage Rating
400 A

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.