지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

EBH3O3TS8
SIZE 3 HOR FSD,MOUNT PLATE: S-BRIDGE CL

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 630 A, AC 690 V, NH3, AC22B, 3P, IEC, plate mounting, for connection of round conductors S-bridge clamps

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBH3O3TS8
Model Code
SIZE 3 HOR FSD,MOUNT PLATE: S-BRIDGE CL
EAN
5027590335621
Product Length/Depth
250 mm
Product Height
324 mm
Product Width
140 mm
Product Weight
4633 g
Compliances
CE
Certifications
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3

Electrical rating

Amperage Rating
630 A

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.