지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

EBV0033SS8
160A, AC 690V, NH00 LV 1-phase switching

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 160 A, AC 690 V, NH00, AC22B, 3P, IEC, 185 mm busbar, single phase switching, screw terminals with M8 Screws

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBV0033SS8
Model Code
160A, AC 690V, NH00 LV 1-phase switching
EAN
5027590541114
Product Length/Depth
135 mm
Product Height
715 mm
Product Width
55 mm
Product Weight
2541 g
Compliances
CE
Certifications
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.