지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

EBV233SW1
400A, AC 690V,NH1,NH2 LV Fuse phase switch

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 400 A, AC 690 V, NH1, NH2, AC22B, 3P, IEC, 185 mm busbar, each phase switching, 2-V Terminals with double V-clamps

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBV233SW1
Model Code
400A, AC 690V,NH1,NH2 LV Fuse phase switch
EAN
5027590335881
Product Length/Depth
195 mm
Product Height
675 mm
Product Width
110 mm
Product Weight
5946 g
Compliances
CE
Certifications
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.