지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

EBV233TV0
SIZE1&2 >185MM BUS>V-TER WITHOUT V-CLA

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 400 A, AC 690 V, NH1, NH2, AC22B, 3P, IEC, 185 mm busbar, simultaneous switching, V-terminals without V-clamps

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBV233TV0
Model Code
SIZE1&2 >185MM BUS>V-TER WITHOUT V-CLA
EAN
5027590541251
Product Length/Depth
195 mm
Product Height
675 mm
Product Width
110 mm
Product Weight
5232 g
Compliances
CE
Certifications
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.