문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

EC-600

Trip indicator kit, high speed, 1.5 A, AC 690 V, ET, BS, indicating

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series trip indicator
Catalog Number
EC-600
UPC
051712839693
EAN
5027590498494
Product Length/Depth
114 mm
Product Height
10 mm
Product Width
114 mm
Product Weight
12 g
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant

제품 사양

Accessory/spare part type
Two clips
One indicator
Fuse indicator
Non-indicating
Voltage rating
250 V RMS

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.