지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

ECD16

Eaton Crouse-Hinds series ECD universal breather/drain, Stainless steel, Group B rated, 1/2"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ECD universal breather/drain
Catalog Number
ECD16
UPC
782274190464
Product Length/Depth
0.88 in
Product Height
2.57 in
Product Width
1.01 in
Product Weight
0.32 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 30
UL1203

Certifications and compliances

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
IECEx/ATEX
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III

Product specifications

Material
Stainless steel
Trade size
1/2"
Special features
Group B rated

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.