지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

ECHF16

Eaton Crouse-Hinds series ECHF flexible fixture support, 6" flexible length, 125 lb, Brass, Pendant mount, 1/2"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ECHF flexible fixture support
Catalog Number
ECHF16
UPC
782274257402
Product Weight
2.08 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 30
UL1203

Certifications and compliances

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III

Product specifications

Mounting Type
Pendant
Flexible length
6"
Nipple size
1/2"
Luminaire rated weight
125 lb
Material
Brass

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.