지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

EFSC21095

Eaton Crouse-Hinds series EFS fire alarm control station, Feraloy iron alloy, Single-gang, 1, Through feed, 3/4"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EFS fire alarm control station
Catalog Number
EFSC21095
UPC
782274273693
Product Length/Depth
3.5 in
Product Height
5.91 in
Product Width
5.31 in
Product Weight
8.42 lb

Certifications and compliances

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
7
9

Product specifications

Style
Through feed
Trade size
3/4"
Number of gangs
Single-gang
Material
Feraloy iron alloy
Number of pushbuttons
1

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.