지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

EHC10

Eaton Crouse-Hinds series EHC service entrance cap, Aluminum die cast, 4", Clamp type

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EHC service entrance cap
Catalog Number
EHC10
UPC
662277002103
Product Length/Depth
5.23 in
Product Height
4.19 in
Product Width
4.39 in
Product Weight
5.19 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Type
Clamp
Material
Aluminum die cast
Trade size
4"

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.