지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

EHC8

Eaton Crouse-Hinds series EHC service entrance cap, Aluminum die cast, 3", Clamp type

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EHC service entrance cap
Catalog Number
EHC8
UPC
662277002080
Product Length/Depth
10.08 in
Product Height
5.73 in
Product Width
6.21 in
Product Weight
3.22 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Type
Clamp
Material
Aluminum die cast
Trade size
3"

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.