지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

EHT7

Eaton Crouse-Hinds series EHT service entrance cap, Aluminum die cast, 2-1/2", Threaded type

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EHT service entrance cap
Catalog Number
EHT7
UPC
662277002172
Product Length/Depth
0.01 in
Product Height
0.01 in
Product Width
0.01 in
Product Weight
3.9 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Type
Threaded
Material
Aluminum die cast
Trade size
2-1/2"

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.