지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

EJB080606

Eaton Crouse-Hinds series EJB junction box, 8" x 6" x 6", Without hinge, Feraloy iron alloy, Style D

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EJB junction box
Catalog Number
EJB080606
UPC
782274237442
Product Length/Depth
8.19 in
Product Height
10.47 in
Product Width
12.47 in
Product Weight
85.75 lb

Certifications and compliances

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Zone 1
Class I, Division 2
Class I, Zone 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
3R
4
7
9
Ingress protection (IP) ratings
IP66

Product specifications

Enclosure size
8" x 6" x 6"
Style
D
Material
Feraloy iron alloy
Hinge
Without hinge

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.