지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

EL6

Eaton Crouse-Hinds series EL elbow, Female, Feraloy iron alloy or ductile iron, 45°, 2"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EL elbow
Catalog Number
EL6
UPC
782274306803
Product Length/Depth
2.25 in
Product Height
4.5 in
Product Width
2.25 in
Product Weight
2.06 lb
Certifications
UL1203
CSA C22.2 No. 30

Certifications and compliances

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III

Product specifications

Gender
Female
Material
Ductile iron
Feraloy iron alloy
Shape
45° angle
Trade size
2"

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.