문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

ELFHNRC

Eaton Eluxa low frequency sounder, ceiling, red, FIRE, 24V indoor

일반 규범

Product Name
Eaton Eluxa low frequency sounder and sounder strobe
Catalog Number
ELFHNRC
UPC
786697009761
Product Height
3.52 in
Product Diameter
6.3 in
Product Weight
1.2 lb
Compliances
Not Applicable

제품 사양

Type
Sounder
Compliance and standards
UL
ULC
FCC
RoHS
Mounting Method
Ceiling
Housing color
Red
Voltage
24 V
Audible current
0.098 mA
Lettering
FIRE
Operating Temperature
32°F to 122°F (0°C to 50°C)
Indoor/outdoor
Indoor
520 Hz modes of operation
Continuous
T3 (fire)
T3/T4 Sync Control
Application
Sleeping areas

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.