문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

ELFHNW

Eaton Eluxa low frequency sounder, wall, white, FIRE, 24V indoor

일반 규범

Product Name
Eaton Eluxa low frequency sounder and sounder strobe
Catalog Number
ELFHNW
UPC
786697009730
Product Length/Depth
2.63 in
Product Height
6.35 in
Product Width
4.56 in
Product Weight
1.2 lb
Warranty
3 year
Compliances
Not Applicable

제품 사양

Type
Sounder
Compliance and standards
UL
ULC
FCC
RoHS
Mounting Method
Wall
Housing color
White
Voltage
24 V
Audible current
0.098 mA
Lettering
FIRE
Operating Temperature
32°F to 122°F (0°C to 50°C)
Indoor/outdoor
Indoor
520 Hz modes of operation
Continuous
T3 (fire)
T3/T4 Sync Control
Application
Sleeping areas

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.