문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

ELFHSRC-AL

Eaton Eluxa low frequency sounder strobe, ceiling, red, ALERT, 110/177 cd, 24V, indoor

일반 규범

Product Name
Eaton Eluxa low frequency sounder and sounder strobe
Catalog Number
ELFHSRC-AL
UPC
786697010736
Product Height
3.52 in
Product Diameter
6.3 in
Product Weight
1.2 lb
Compliances
Not Applicable

제품 사양

Type
Sounder strobe
Compliance and standards
UL
ULC
FCC
RoHS
Mounting Method
Ceiling
Housing color
Red
Lens color
Clear
Lens material
Lexan
Lamp type
LED
Current draw (DC)
  • 0.164
  • 0.256
Voltage
24 V
Lettering
ALERT
Operating Temperature
32°F to 122°F (0°C to 50°C)
Indoor/outdoor
Indoor
Candela settings
110 cd
177 cd
520 Hz modes of operation
Continuous
T3 (fire)
T3/T4 Sync Control
Application
Sleeping areas

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.