문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

ELSPSTR-AL

Eaton Eluxa high fidelity speaker strobe, LED, wall, red, ALERT, clear lens, 15/30/75/110/135/185 cd, 25/70V, indoor

일반 규범

Product Name
Eaton Eluxa high fidelity speaker strobe
Catalog Number
ELSPSTR-AL
UPC
786697010484
Product Length/Depth
6.35 in
Product Height
2.94 in
Product Width
4.56 in
Product Weight
1.44 lb
Warranty
3 year
Compliances
Not Applicable

제품 사양

Type
Speaker strobe
Compliance and standards
UL
ULC
FCC
Mounting Method
Wall
Housing color
Red
Housing material
Plastic
Lens color
Clear
Lens material
Lexan
Lamp type
LED
Current draw (DC)
  • 0.022
  • 0.030
  • 0.060
  • 0.086
  • 0.125
  • 0.185
Frequency range - max
8000 Hz
Frequency range - min
300 Hz
Taps (Selectable)
1/8, 1/4, 1/2, 1, 2
Lettering
ALERT
Operating Temperature
32°F to 122°F (0°C to 50°C)
Indoor/outdoor
Indoor
Candela settings
15 cd
30 cd
75 cd
110 cd
135 cd
185 cd
Type of speaker
High fidelity
Voltage
24 V
25 V
70 V
Sound level (dBA)
75/79/82/85/87

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.