문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

ELSTWC

Eaton Eluxa strobe, LED, ceiling, white, FIRE, clear lens, 15/30/75/110/150/177 cd, 24V, indoor

일반 규범

Product Name
Eaton Eluxa strobe
Catalog Number
ELSTWC
UPC
786697009716
Product Height
6.25 in
Product Diameter
6.25 in
Product Weight
0.542 lb
Compliances
Not Applicable

제품 사양

Type
Strobe
Compliance and standards
UL
ULC
Mounting Method
Ceiling
Housing color
White
Lens color
Clear
Lens material
Lexan
Lamp type
LED
Current draw (DC)
0.185
Lettering
FIRE
Operating Temperature
32°F to 122°F (0°C to 50°C)
Indoor/outdoor
Indoor
Candela settings
15 cd
30 cd
75 cd
110 cd
150 cd
177 cd

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.