문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

EMI3P-ROG9-4KA
EMI3P-ROG9-4kA

Eaton Distribution board accessory, EMI3P Rogowski coils 4kA 900mm

일반 규범

Product Name
Eaton distribution board accessory
Catalog Number
EMI3P-ROG9-4KA
Model Code
EMI3P-ROG9-4kA
EAN
9010238044258
Product Length/Depth
299 mm
Product Height
12 mm
Product Width
299 mm
Product Weight
0.6 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Fitted with:
Shock protection
Opening width - min
280 mm
Opening height - min
280 mm
Nominal current
4000 A
Number of inputs (primary)
1
Opening diameter
280 mm
Opening height - max
280 mm
Opening width - max
280 mm
Accuracy class (ratio)
1
Model
Other
Secondary connection
Screw connection

제품 사양 내보내기

설치 관련 사항,설치 관련 사항

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.