지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

EMP079

Eaton Crouse-Hinds series EMP selector switch operator, Standard, Three-position selector switch, Two contact blocks

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMP selector switch operator
Catalog Number
EMP079
UPC
782274310367
Product Length/Depth
5.81 in
Product Height
2.63 in
Product Width
2.63 in
Product Weight
0.85 lb

Certifications and compliances

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
7
9

Product specifications

Operator style
Three-position selector switch
Assembly style
Standard
Special features
Two contact blocks

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.