지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

EP833

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn EP833 snap switch, 15A, Two-pole, With switch, Brass, Surface mount, Spring loaded single-throw, 120 Vac

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn EP833 snap switch
Catalog Number
EP833
UPC
662276390959
Product Length/Depth
4.94 in
Product Height
4.94 in
Product Width
5.63 in
Product Weight
10.3 lb

Certifications and compliances

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Ingress protection (IP) ratings
IP66

Product specifications

Enclosure type
With switch
Amperage Rating
15A
Voltage rating
120 Vac
Configuration
Two-pole
Material
Brass
Type
Spring loaded single-throw
Special features
Surface mount

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.