지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

ESD2
2AMP 550V AC INDUSTRIAL

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 2A, AC 550 V, V88/F2, 14 x 68 mm, gL/gG

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
ESD2
Model Code
2AMP 550V AC INDUSTRIAL
UPC
051712844529
EAN
5027590498616
Product Length/Depth
67 mm
Product Height
14 mm
Product Width
14 mm
Product Weight
21.2 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-2
BS88

Electrical rating

Amperage Rating
2 A
Breaking capacity
80 kA
Interrupt rating
80 kAIC
Rated switching capacity
80 kA
Voltage rating
550 V
Voltage type
AC

Physical details

Color
None
Fuse type
ESD

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.