문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

ET-1080-R-ULC-D

Eaton Wheelock ET-1010 speaker, wall or ceiling, red, no lettering, 25/70V, indoor, ULC

일반 규범

Product Name
Eaton Wheelock ET-1010 speaker
Catalog Number
ET-1080-R-ULC-D
UPC
786697198342
Product Length/Depth
1 in
Product Height
5.4 in
Product Width
5.4 in
Product Weight
2.4 lb
Compliances
Not Applicable

제품 사양

Compliance and standards
BFP
CSFM
FM
MEA
UL
ULC
Mounting Method
Ceiling
Wall
Housing color
Red
Housing material
Cast metal
Frequency range - max
4000 Hz
Frequency range - min
400 Hz
Taps (Selectable)
1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8
Lettering
No lettering
Indoor/outdoor
Indoor
Voltage
25 V
70 V
Application
Vandal resistant
Sound level (dBA)
Up to 96 dB at 10 ft: 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.