지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

EXF21

Eaton Crouse-Hinds series EXF cover extension, 2-1/2" exterior depth, Single-gang

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EXF cover extension
Catalog Number
EXF21
UPC
782274374802
Product Length/Depth
4.28 in
Product Height
2.5 in
Product Width
2.75 in
Product Weight
2.15 lb
Catalog Notes
Takes covers and flush rectangular wiring devices, or plug receptacles with housings

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Product specifications

Number of gangs
1
Exterior depth
2-1/2"

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.