문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

EXL1V0402-R47-R

Eaton EXL1V MD IND 0402 0.47uH 12.5Adc 2 PAD SMT

일반 규범

Product Name
Eaton EXL high current inductor
Catalog Number
EXL1V0402-R47-R
UPC
051712772846
Product Length/Depth
4.4 mm
Product Height
1.9 mm
Product Width
4.4 mm
Product Weight
0.185 g
Compliances
RoHS Compliant

제품 사양

Type
High current inductor
Mounting
SMT
IRMS
13.2 A
ISAT
12.5 A
Package Quantity
3000
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
125 °C max
Resistance
6.8 mΩ

제품 사양 내보내기

제품 관련 지원이 필요하십니까?

이튼의 지원

Technical support

Contact us