문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

EXL1V0605-5R6-R

Eaton EXL1V MD IND 0605 5.6uH 8.0Adc 2 PAD SMT

일반 규범

Product Name
Eaton EXL high current inductor
Catalog Number
EXL1V0605-5R6-R
UPC
051712773287
Product Length/Depth
7 mm
Product Height
5 mm
Product Width
7 mm
Product Weight
1.3 g
Compliances
RoHS Compliant

제품 사양

Type
High current inductor
Mounting
SMT
IRMS
0.29 A
ISAT
8.3 A
Package Quantity
800
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
125 °C max
Resistance
22 mΩ

제품 사양 내보내기

제품 관련 지원이 필요하십니까?

이튼의 지원

Technical support

Contact us