지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

EYD3

Eaton Crouse-Hinds series EYD conduit sealing fitting with drain, Female, Feraloy iron alloy and/or ductile iron, Vertical only, 1"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EYD conduit sealing fitting with drain
Catalog Number
EYD3
UPC
782274375304
Product Length/Depth
2.19 in
Product Height
4.31 in
Product Width
2.19 in
Product Weight
2.18 lb
Certifications
CSA C22.2
UL1203

Certifications and compliances

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III

Product specifications

Gender
Female
Trade size
1"
Sealing position
Vertical only
Material
Feraloy iron alloy
Ductile iron

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.