지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

EYD71

Eaton Crouse-Hinds series EYD conduit sealing fitting with drain, Female, Feraloy iron alloy and/or ductile iron, Vertical only, Group B rated, 2-1/2"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EYD conduit sealing fitting with drain
Catalog Number
EYD71
UPC
782274365121
Product Length/Depth
3.5 in
Product Height
7.5 in
Product Width
3.5 in
Product Weight
8 lb
Certifications
UL1203
CSA C22.2

Certifications and compliances

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III

Product specifications

Gender
Female
Trade size
2-1/2"
Sealing position
Vertical only
Material
Ductile iron
Feraloy iron alloy
Special features
Group B rated

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.