지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

EYSR6

Eaton Crouse-Hinds series EYSR retrofit sealing fitting, Feraloy iron alloy, 2"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EYSR retrofit sealing fitting
Catalog Number
EYSR6
UPC
782274793436
Product Length/Depth
6.25 in
Product Height
4 in
Product Width
3 in
Product Weight
7.45 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 30

Certifications and compliances

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 2

Product specifications

Trade size
2"
Material
Feraloy iron alloy

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.