문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

F1000

Eaton Moeller series Ceiling Range (CIRCA) - Wiring Devices. Lampholder, BSEN 61184-T2. 2A rated. T2 rating, 210 °C lamp cap temperature.

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller series Ceiling Range (CIRCA) - Wiring devices
Catalog Number
F1000
Model Code
F1000
EAN
5010826004057
Product Length/Depth
60 mm
Product Height
40 mm
Product Width
40 mm
Product Weight
0.046 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
BS EN 61184-T2

제품 사양

Used with
Ceiling standard
Circa ceiling accessory
Special features
Terminal Screw Brass
Type
  • Ceiling standard
  • Circa ceiling accessory
Voltage rating
250 V AC
Color
White
Head style
Slotted head
Terminal material
Brass
Fastening type
Screw mounting
Degree of protection
IP20
Material
Plastic
Lamp holder
B22d
Terminal capacity (LN and E)
1 mm² (4x) or 1.5 mm² (3x) or 2.5 mm² (1x)
Lampholder type
B22
Model
Ceiling lamp holder
Nipple thread
None

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.