문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*
중단됨

F9401

Eaton Moeller series Modular grid range (PREMERA MIX) - Wiring Devices. Radio transmitter 1way for MEM British Standard flat switch

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller series Modular grid range (PREMERA MIX) - Wiring devices
Catalog Number
F9401
Model Code
F9401
EAN
5010826132781
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
50 mm
Product Width
50 mm
Product Weight
3.6 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Features
Halogen free
Surface finishing
Matt
Amperage Rating
0 A
Number of poles
None
Surface protection
Untreated
Material quality
Duroplast
Assembly arrangement
Modular device for domestic switching devices
Built-in installation box depth - min
16 mm
Nominal voltage - max
240 V
Number of modules (module system)
2
Number of rockers
1
Mounting method
Module frame
Contacts
Other
Degree of protection
IP3X
Fastening type
Screw mounting
Material
Plastic
Model
Single push button
Imprint
None
Method of operation
Rocker
Color
White
RAL-number (Akin)
0

제품 사양 내보내기

설치 관련 사항,설치 관련 사항

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.