지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

FAS220

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Intrepid FAS linear fluorescent light fixture, One non-metallic cable gland and one end plugged,60 Hz,2 ft lamp,Fluorescent,Matte polycarbonate lens,T12 bi-pin,Aluminum,2-lamp,Through feed,120 Vac,20W

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Intrepid FAS linear fluorescent light fixture
Catalog Number
FAS220
UPC
662276392946
Product Length/Depth
28.8 in
Product Height
5 in
Product Width
7.625 in
Product Weight
8.5 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
4
Ingress protection (IP) ratings
IP66

Product specifications

Lamp type
Fluorescent
Material
Aluminum
Number of lamps
2-lamp
Lamp length
2 ft
Light type
T12 bi-pin
Wattage
20W
Voltage rating
120 Vac
Frequency rating
60 Hz
Style
Through feed
Entry type
One non-metallic cable gland and one end plugged
Lens material
Matte polycarbonate

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.