지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

FAS332

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Intrepid FAS linear fluorescent light fixture, One non-metallic cable gland and one end plugged,50/60 Hz,4 ft lamp,Fluorescent,Matte polycarbonate lens,T8 bi-pin,Aluminum,3-lamp,Through feed,120-277 Vac,32W

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Intrepid FAS linear fluorescent light fixture
Catalog Number
FAS332
UPC
662276393158
Product Length/Depth
52.8 in
Product Height
5 in
Product Width
7.63 in
Product Weight
15.5 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
4
Ingress protection (IP) ratings
IP66

Product specifications

Lamp type
Fluorescent
Material
Aluminum
Number of lamps
3-lamp
Lamp length
4 ft
Light type
T8 bi-pin
Wattage
32W
Voltage rating
120-277 Vac
Frequency rating
50/60 Hz
Style
Through feed
Entry type
One non-metallic cable gland and one end plugged
Lens material
Matte polycarbonate

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.