문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

FBT-5

Eaton Crouse-Hinds series MTL FBT-5 fieldbus wiring validator, 9-10V, Foundation™ fieldbus

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series MTL FBT-5 fieldbus wiring validator
Catalog Number
FBT-5
EAN
3066227676235
Product Length/Depth
7 cm
Product Height
12.9 cm
Product Width
3.1 cm
Product Weight
660 g

제품 사양

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Supply Voltage DC
9-10V
Signal Level Measurement Range
Millivolts (mV)
Supporting Protocol for Foundation Fieldbus
Foundation™ fieldbus
Noise Measurement Ranges
Less than 25mV

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.