지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

FD019

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD blank device box, Deep, Feraloy iron alloy, Single-gang

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD blank device box
Catalog Number
FD019
UPC
782274395906
Product Length/Depth
3.25 in
Product Height
5.25 in
Product Width
3 in
Product Weight
3.75 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 18
UL514A

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Depth
Deep
Number of gangs
1
Material
Feraloy iron alloy

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.