지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

FDA232PEREMT2

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Meridian FDA marine interior, 50/60 Hz, Acrylic lens, T8, Steel, Perpendicular, Recessed ceiling mount, 2-lamp, Emergency battery back-up ballast, one lamp, 277V max., test switch, 120-277 Vac, 32W

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Meridian FDA marine interior
Catalog Number
FDA232PEREMT2
UPC
662276445956
Product Length/Depth
53.63 in
Product Height
4.13 in
Product Width
19.69 in
Product Weight
31 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Mounting direction
Perpendicular
Light type
T8
Number of lamps
2-lamp
Wattage
32W
Voltage rating
120-277 Vac
Frequency rating
50/60 Hz
Mounting Method
Recessed ceiling
Material
Steel
Lens material
Acrylic
Special features
Emergency battery back-up ballast, one lamp, 277V max., test switch

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.