지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

FDCT2 SA

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FDC device box, Deep, Copper-free aluminum, Single-gang, T shape, 3/4"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FDC device box
Catalog Number
FDCT2 SA
UPC
782274399508
Product Length/Depth
6 in
Product Height
3.5 in
Product Width
2.75 in
Product Weight
1.23 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Depth
Deep
Number of gangs
1
Shape
T
Trade size
3/4"
Material
Copper-free aluminum

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.