지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

FE215CV/2

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn FE215 marine interior, 60 Hz, Fluorescent, Clear acrylic lens, T8, Aluminum, 2-lamp, Arm type, 120 Vac, 15W, 18.75" height

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn FE215 marine interior
Catalog Number
FE215CV/2
UPC
662276528673
Product Length/Depth
18.5 in
Product Height
18.75 in
Product Width
4.75 in
Product Weight
8.7 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Lamp type
Fluorescent
Type
Arm
Number of lamps
2-lamp
Wattage
15W
Light type
T8
Light/lens color
Clear
Material
Aluminum
Lens material
Acrylic
Voltage rating
120 Vac
Frequency rating
60 Hz

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.