지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

FE28RV/2

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn FE28 marine interior, 60 Hz, Fluorescent, Red acrylic lens, T5, Aluminum, 2-lamp, Single adjustable, 120 Vac, 8W

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn FE28 marine interior
Catalog Number
FE28RV/2
UPC
662276529724
Product Length/Depth
18.5 in
Product Height
18.75 in
Product Width
4.75 in
Product Weight
3.45 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Lamp type
Fluorescent
Type
Single adjustable
Number of lamps
2-lamp
Wattage
8W
Light type
T5
Light/lens color
Red
Material
Aluminum
Lens material
Acrylic
Voltage rating
120 Vac
Frequency rating
60 Hz

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.