지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

FECC100DC

Eaton Crouse-Hinds series FECC combination coupling, EMT (compression) to FMC (screw-in), Zinc die cast, Combination type, 1"-1"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series FECC combination coupling
Catalog Number
FECC100DC
UPC
662277028141
Product Length/Depth
3.6 in
Product Height
0.99 in
Product Width
1.4 in
Product Weight
0.46 lb
Certifications
UL Listed

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Conduit type
EMT
Style
Combination
Combination type
EMT (compression) to FMC (screw-in)
Trade size
1"-1"
Material
Zinc die cast

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.